Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
EMA B2 Bar stool
    Ohlson

    EMA B2 Bar stool

    Google-Übersetzung,

    Ein komplett gepolsterter Barhocker, der für alle erdenklichen öffentlichen Umgebungen wie Flughäfen, Hotels und Restaurants geeignet ist. Er ist stapelbar, was die Reinigung erleichtert oder bei Bedarf Platz in kleineren Bereichen schafft. Der Barhocker ist mit einer höheren Rückenlehne und in zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich, um mehr Anforderungen zu erfüllen und einem größeren Teil der Bevölkerung gerecht zu werden.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. So können Sie sowohl bei der Polsterung als auch beim Rahmendesign variieren und unterschiedliche Ausdrucksformen kreieren.

    Spezifikation
    • WIDTH: 45 cm 

      DEPTH: 47/48 cm 

      HEIGHT: 78/92 cm 

      ACCESSORIES: 

      Felt pads 

      High backrest 

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 20 mm / Seat 20 mm

        Fire-retardant polyether

        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerEMA-B2
        • ProduktfamilieEMA
        • ProduktgruppeBar stool
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)780
        • Breite (mm)450
        • Tiefe (mm)470
        Verwandt
        • HauptmaterialStoff
        • Sekundär MaterialMetall
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
        • IFCClassificationMöbel
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit