Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
EMA B4 Bar stool
    Ohlson

    EMA B4 Bar stool

    Google-Übersetzung,

    Ein komplett gepolsterter Barhocker mit Annehmlichkeiten wie einer Fußstütze und dickerem Sitz und Rückenlehne für zusätzlichen Komfort. Der Hocker ist mit einer höheren Rückenlehne und in zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich, um speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden und mehr Personen Platz zu bieten.

    Wie der EMA B2 ist er ideal für öffentliche Umgebungen wie Flughäfen, Hotels und Restaurants. Der Barhocker ist stapelbar, was die Reinigung erleichtert oder bei Bedarf Platz in kleineren Bereichen schafft. Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder aller unserer skandinavischen Lieferanten sowie aus der Ausführung des Rahmens.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT: 66/80 cm

      WIDTH: 45 cm

      DEPTH: 47/48 cm

      HEIGHT: 78/92 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      High backrest

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Chrome

        PADDING:

        Backrest 40 mm / Seat 40 mm

        Fire-retardant polyether

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerEMA-B4
      • ProduktfamilieEMA
      • ProduktgruppeBar stool
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)780
      • Breite (mm)450
      • Tiefe (mm)470
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      • Sekundär MaterialMetall
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
      • IFCClassificationMöbel
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit