Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA S2 Chair
EMA S2 Chair
    Ohlson

    EMA S2 Chair

    Google-Übersetzung,

    Wie die anderen Stühle der EMA-Serie ist auch der EMA S2 vollgepolstert und stapelbar. Durch die dünnere Polsterung der Sitzfläche können mehrere Stühle aufeinandergestapelt und beispielsweise mit einem Stapelwagen abtransportiert werden. Das Untergestell ist standardmäßig in Silberlack, Weiß, Schwarz oder Chrom, jeder RAL-Farbe Ihrer Wahl erhältlich, außerdem können Filzfüße, Rollen und Kupplungsbeschläge angebracht werden.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMA-S2
    • ProduktfamilieEMA
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit