Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
INVITE Lounge chair
    Ohlson

    INVITE Lounge chair

    Google-Übersetzung,

    Ein komfortables Loungemöbel mit starkem Fokus auf Design.

    Die INVITE Lounge wird auf der Grundlage von Bedürfnissen und räumlichen Gegebenheiten entworfen, und den Designern zufolge ist die Liebe zum Detail, zu Materialien, Farben und Formen ebenso wichtig wie Kenntnisse in Ergonomie, Konstruktion und Herstellung.

    Die Loungemöbel sind mit Armlehnen und einem Schreibtisch für zusätzlichen Komfort erhältlich.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 64 cm + disc

      DEPTH 74

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      LEG STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: Natural ash/white alto black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      WRITING DISK: Natural ash/white alto black lacquer
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating available as an add-on

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerINVITE-lounge
    • ProduktfamilieINVITE
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit