Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
SQUEEZE Chair
    Ohlson

    SQUEEZE Chair

    Google-Übersetzung,

    SQUEEZE ist ein moderner und geschmackvoller Stuhl, der sich leicht bewegen und beliebig positionieren lässt. Er ist speziell dafür konzipiert, in großer Zahl und nur minimal gestapelt zu werden, ohne dabei an Stabilität oder Eleganz einzubüßen. Er lässt sich leicht stapeln und erleichtert dann die Reinigung oder wenn mehr Bodenfläche benötigt wird und ein zugehöriger Stapelwagen vorhanden ist.

    SQUEEZE ist vernetzbar und eignet sich daher optimal für größere öffentliche Räume wie Auditorien, Hörsäle und größere Kantinen.

    Sitzschale standardmäßig aus Esche natur, weiß und schwarz lackierter Esche mit sichtbarer Maserung. Auch in Birke und Eiche erhältlich, jede Farbe auf Anfrage. Für ein wärmeres Gefühl kann der Stuhl vollgepolstert bestellt werden. Dann können Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten wählen. Die Stuhlbeine sind in Silberlack, Weiß, Schwarz oder Chrom und auf Anfrage in jeder RAL-Farbe erhältlich. Filzpfoten und Kupplungsbeschläge optional.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 55 cm

      DEPTH 50 cm 

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Coupling fittings
      • Other types of wood/NCS on request

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL and chrome

      PADDING

      10 mm fire-resistant polyether

      Upholstered seat alt fully upholstered

      STACKER TROLLEY

      Space for 20 chairs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSQUEEZE-chair
    • ProduktfamilieSQUEEZE
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit