Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"

    Google-Übersetzung,

    Unser TracPipe® PS-II System

    TracPipe PS-II ist ein vorgefertigtes, einstufiges Gasinstallationssystem für die Verlegung unterirdisch, auf Dächern oder an Außenwänden. Es kann unter Gebäuden, Bodenplatten, Straßen und Einfahrten verlegt werden – ideal für Gasinstallationen in verschiedensten Anwendungsbereichen, in denen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.

    TracPipe PS-II flexible Gasleitungen bestehen aus standardmäßigen TracPipe Edelstahl-Flexgasleitungen, die von einer Polyethylenhülle umschlossen sind, welche als belüftetes Auffangsystem dient.

    PS-II-Fittings bestehen aus Messingfittings mit einer 1/8"-NPT-Entlüftungsöffnung, um die Entlüftung der Schutzrohrhülse zu ermöglichen, wenn dies nach den Vorschriften erforderlich ist.

    Spezifikation

    • Part NumbersSizeWeight Lbs.
      FGP-UGC2-375
      3/8″
      1.55
      FGP-UGC2-500
      1/2″
      2.1
      FGP-UGC2-750
      3/4"
      2.5
      FGP-UGC2-10001"

      3.3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppePS‑II Fitting, Coupling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen