Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"

    Google-Übersetzung,

    Unser TracPipe® PS-II System

    TracPipe PS-II ist ein vorgefertigtes, einstufiges Gasinstallationssystem für die Verlegung unterirdisch, auf Dächern oder an Außenwänden. Es kann unter Gebäuden, Bodenplatten, Straßen und Einfahrten verlegt werden – ideal für Gasinstallationen in verschiedensten Anwendungsbereichen, in denen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.

    TracPipe PS-II flexible Gasleitungen bestehen aus standardmäßigen TracPipe Edelstahl-Flexgasleitungen, die von einer Polyethylenhülle umschlossen sind, welche als belüftetes Auffangsystem dient.

    PS-II-Fittings bestehen aus Messingfittings mit einer 1/8"-NPT-Entlüftungsöffnung, um die Entlüftung der Schutzrohrhülse zu ermöglichen, wenn dies nach den Vorschriften erforderlich ist.

    Spezifikation

      • Part NumbersSizeWeight Lbs.
        FGP-UGF2-12501¼″5.15
        FGP-UGF2-15001½″6.45
        FGP-UGF2-20002"8.25

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpipe-fittings-tracpipe-ps-ii-straight-fitting-tracpipe-system-bolted
      • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
      • ProduktgruppePS‑II Fitting, Straight
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-10-15
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen