Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe
    OmegaFlex

    DoubleTrac® | Pipe Fittings - Pipe

    Google-Übersetzung,
    DoubleTrac® Flexible Rohrleitungen

    DoubleTrac® lässt sich einfacher installieren – und senkt die Installationskosten.

    Wie unser gesamtes Sortiment an flexiblen Rohrleitungen ist auch DoubleTrac® für die Erdverlegung einfacher und weniger arbeitsintensiv als starre Rohre. DoubleTrac® lässt sich ohne Spezialwerkzeug montieren und kann von Hand gebogen werden. Die speziellen, vor Ort montierbaren Fittings gewährleisten dank unserer bewährten Technologie eine zuverlässige Metall-auf-Metall-Verbindung. Darüber hinaus wird DoubleTrac® in durchgehenden Längen von einer Spule geliefert, wodurch Spleißverbindungen entfallen – kein Elektroschweißen, keine Klebstoffe, keine Aushärtungsprobleme und keine Leckagen.

    DoubleTrac® schafft ein umweltschonenderes System – und das zu geringeren Kosten.

    Die innovative Doppelwandkonstruktion von DoubleTrac® besteht aus einer primären Innenschicht aus absolut korrosionsbeständigem, gewelltem Edelstahl mit einer äußeren EFEP-Sperrschicht, die mit einer Nylon-12-Schutzschicht verbunden ist. Die unübertroffene Festigkeit des Edelstahls in Kombination mit der überlegenen Permeationsbeständigkeit von EFEP in der sekundären Sperrschicht ergibt eine äußerst langlebige Konstruktion mit bewährten Materialien. Der Zwischenraum ermöglicht die kontinuierliche Überwachung zur Leckageerkennung – DoubleTrac® ist damit die branchenweit effektivste Lösung für absolut dichte Rohrleitungen.

    Spezifikation
    • Data Sheets are available in "Download"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipe-fittings-doubletrac-pipe
    • ProduktfamilieAbove Ground, Underground Fuel Piping Systems
    • ProduktgruppeDoubleTrac Fitting, Coupling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit