Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe Fittings - TracPipe PS-II - Pipe

    Google-Übersetzung,

    Unser TracPipe® PS-II System

    TracPipe® PS-II ist ein vorgefertigtes, einstufiges Gasinstallationssystem für die Verlegung unterirdisch, auf Dächern oder an Außenwänden. Es kann unter Gebäuden, Bodenplatten, Straßen und Einfahrten verlegt werden – ideal für Gasinstallationen in verschiedensten Anwendungsbereichen, in denen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.

    TracPipe® PS-II besteht aus OmegaFlex® Standard TracPipe® Edelstahl-Flexgasrohr, das mit einem vollständig entlüftungsfähigen Polyethylen-Schutzschlauch ummantelt ist. TracPipe® PS-II ist in Standardlängen auf Rollen oder als individuell zugeschnittene Länge erhältlich. Das Produkt sollte an einem Ort gelagert werden, der vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen geschützt ist.

    TracPipe® PS-II Fittings bestehen aus patentierten TracPipe® AutoFlare® Fittings mit einer Kunststoff-Überwurfkupplung und einem 1/4"-NPT-Entlüftungsanschluss. Die Montage erfolgt ohne Spezialwerkzeug. Klicken Sie hier, um die TracPipe PS-II Fittings in unserem Online-Katalog anzusehen.

    Spezifikation
    • (Part # + Size)

      TUBING 

      • FGP-UGP-375-250 - 3⁄8"
      • FGP-UGP-500-250 - 1⁄2"
      • FGP-UGP-500-100 - 1⁄2"
      • FGP-UGP-750-250 - 3⁄4"
      • FGP-UGP-750-100 - 3⁄4"
      • FGP-UGP-100-250 - 1"
      • FGP-UGP-100-100 - 1"
      • FGP-UGP-125-150* - 11⁄4"
      • FGP-UGP-150-150* - 11⁄2"
      • FGP-UGP-200-150* - 2"

      FITTINGS

      • FGP-UGF-375 - 3⁄8" NPT Male
      • FGP-UGF-500 - 1⁄2" NPT Male
      • FGP-UGF-750 - 3⁄4" NPT Male
      • FGP-UGF-1000 - 1" NPT Male
      • FGP-UGF-1250 - 11⁄4" NPT Male
      • FGP-UGF-1500 - 11⁄2" NPT Male
      • FGP-UGF-2000 - 2" NPT Male

      COUPLINGS:

      • FGP-UGC-375 - 3⁄8" T/P Coupling
      • FGP-UGC-500 - 1⁄2" T/P Coupling
      • FGP-UGC-750 - 3⁄4" T/P Coupling
      • FGP-UGC-1000 - 1" T/P Coupling
      • FGP-UGC-1250 - 11⁄4" T/P Coupling
      • FGP-UGC-1500 - 11⁄2" T/P Coupling
      • FGP-UGC-2000 - 2" T/P Coupling
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipe-fittings-tracpipe-ps-ii-pipe-tracpipe-system
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppePS‑II Fitting, Straight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit