Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 2 Ports

    Google-Übersetzung,

    Die stapelbaren 2-Port-Verteiler des TracPipe® Systems ermöglichen den Anschluss zusätzlicher Gasentnahmestellen und den Bau kleinerer Gasverteilungssysteme. Die aus robustem Gusseisen gefertigten und mit einer Schutzbeschichtung versehenen Verteiler verfügen über einen integrierten Druckprüfanschluss zur einfachen Systemüberwachung.

    Hauptmerkmale und Konfigurationen

    • Material : Beschichtetes Gusseisen (graues Polyester oder Epoxid), das für den Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt ist.
    • Druckfestigkeit : Geprüft bis zu einem Betriebsdruck von 25 PSIG.
    • Temperaturbereich : Betriebsbereich zwischen -20° F und 200° F.
    • Stapelbares Design : Die Verteiler können mechanisch in Reihe gestapelt werden, um expandierende Systeme aufzunehmen und zusätzliche Ausgänge zu schaffen.


    Spezifikation
      • 2 ports 1/2″ female
      • 3/4″ female to 3/4″ male
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertracpipe-manifold-2-ports-tracpipe-system
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppeManifold, 2 Port
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit