Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 4 Ports

    Google-Übersetzung,

    TracPipe® System 4-Port-Verteiler dienen als zentrale Verteilerstelle für Gasleitungssysteme. Sie werden hauptsächlich für parallele Installationen einzelner Geräte („Home-Run“-Installationen) verwendet. Die Gusseisenverteiler sind polybeschichtet und in verschiedenen Ein- und Auslassgrößen erhältlich.

    Wichtigste Spezifikationen

    • Betriebsdruck: Bis zu maximal 25 PSIG
    • Betriebstemperatur: -20 °F bis 200 °F
    • Material: Graues Polyester oder epoxidbeschichtetes Gusseisen
    • Konformität: Gelistet nach ANSI LC1/CSA, NFPA 54, ICC und IAPMO für sichere Gasverteilung
    Spezifikation
    • Coated Manifold

      • 4 ports 1/2″ female

      4 ports 3/4″ female

      • inlets 1-1/4″ and 1″ female

      Large Manifolds

      • 4 ports 1″ female
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertracpipe-manifold-4-ports-tracpipe-System
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppeManifold, 4 Port
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit