Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Wall Box

    Google-Übersetzung,

    Das TracPipe System Wandanschlussventil (für die Größen 3/8", 1/2" und 3/4") ist ein versenkter Gasanschlusskasten aus Metall. Es ermöglicht einen sicheren, flächenbündigen Anschluss von Wellrohren aus Edelstahl (CSST) an bewegliche oder platzsparende Geräte wie Gasherde oder Wäschetrockner.

    Hauptmerkmale und Spezifikationen

    • Integrierte Sicherheit : Beinhaltet ein 90-Grad-Gasabsperrventil, das sicher in einem feuerfesten Stahlgehäuse montiert ist (UL 1479-gelistet).
    • Für die Installation ohne Mindestabstand geeignet : Speziell für beengte Platzverhältnisse und die Installation von Geräten ohne Mindestabstand konzipiert.
    • Anpassbare Passform : Verfügt über umgekehrte Montagehalterungen zur Aufnahme von doppelten Gipskartonwänden.
    • Anwendung : Nur für den Innenbereich.

    Wichtige Installationshinweise

    • Zertifizierungsvoraussetzung : Nur „qualifizierte Personen“, die das TracPipe-Systemschulungsprogramm erfolgreich abgeschlossen haben, dürfen dieses Produkt installieren.
    • Einhaltung der Vorschriften : Die Installation muss strikt gemäß dem TracPipe System Design & Installation Guide sowie den örtlichen Sanitär- und Heizungsvorschriften erfolgen.
    Spezifikation
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-AF-WB-375     3/8″     2.3
      FGP-AF-WB-500     1/2″     2.3
      FGP-AF-WB-750     3/4″     2.8
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwall-box-tracpipe-system-wall-box-valve-tracpipe-system
    • ProduktfamilieWall Box & Valve Assemblies
    • ProduktgruppeAutoFlare Wall Box Valve
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen