Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe

    Google-Übersetzung,

    Wellrohrsysteme aus Edelstahl (CSST) für Erdgas und Propan

    Dank seiner Flexibilität und der großen Längen eignet sich das TracPipe® System CSST ideal für Sanierungs- und Reparaturarbeiten. Es lässt sich wie ein Kabel verlegen, wodurch der Bedarf an Wanddurchbrüchen minimiert und gleichzeitig die Baukosten gesenkt sowie die Bauzeiten verkürzt werden können.

    Die überlegene Druckfestigkeit des TracPipe® System CSST sorgt für eine geradere Verlegung und leichteres Ziehen beim Neubau. Auch das Zuschneiden wird dadurch vereinfacht. Die hohe Durchflusskapazität von CounterStrike ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer CounterStrike-Rohrgrößen.

    Spezifikation
    • Part Number     SizeReel Length     LB/Reel
      FGP-CS-375-250     3/8″     250     37
      FGP-CS-375-100     3/8"     100     17
      FGP-CS-500-500     1/2”     500     98
      FGP-CS-500-250     1/2”     250     52
      FGP-CS-500-100     1/2”     100     24
      FGP-CS-500-50     1/2”     50     14
      FGP-CS-500-25     1/2”     25     4.6
      FGP-CS-750-250     3/4”     250     70
      FGP-CS-750-100     3/4”     100     31
      FGP-CS-750-50     3/4”     50     18
      FGP-CS-750-25     3/4”     25     5.2
      FGP-CS-100-180     1”     180     70
      FGP-CS-100-100     1”     100     40
      FGP-CS-100-50     1”     50     22
      FGP-CS-100-25     1”     25     8.6
      FGP-CS-125-250     1 1⁄4”     250     129
      FGP-CS-125-150     1 1⁄4”     150     78
      FGP-CS-150-250     1 1⁄4”     250     182
      FGP-CS-150-150     1 1⁄4”     150     103
      FGP-CS-200-150     2”     150     137

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertracpipe-System-pipe-fittings-pipe
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppeAutoFlare Fitting, Flange
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit