Das Durchfluss- und Energiemesssystem System-1000 von ONICON ist die fortschrittliche Mehrkanalschnittstelle zum genauen Messen und Berichten von thermischem Energieverbrauch, Durchfluss, Temperaturen, Effizienz und anderen technischen Parametern, die von modernen Hochleistungsgebäuden benötigt werden.
Das System-1000 Durchfluss- und Energiemesssystem ist ein Zweikanal-Btu-Messgerät, das eine hochgenaue Wärmeenergiemessung in Kühlwasser-, Heizungs-, Warmwasser-, Kondensatorwasser- und Brauchwassersystemen ermöglicht. Die Energiemessung basiert auf Signaleingängen von aufeinander abgestimmten Präzisionstemperatursensoren und allen Inline-, Einbau- oder Clamp-On-Durchflussmessern von ONICON.
Das System-1000 kann bis zu zwei thermische Energieberechnungen gleichzeitig durchführen und ermöglicht die Addition oder Subtraktion von zwei Durchflussraten, um schwierige Durchflussmessstellen zu lösen. Das System-1000 verwendet berechnete thermische Energiedaten und elektrische Energiedaten über einen analogen Eingang, um die Echtzeit-Leistungszahl (COP) für ein CHW-System zu berechnen. Das flexible Design liefert Energie-, Durchfluss-, Temperatur- und Effizienzdaten auf dem lokalen Display über BACnet MS/TP oder IP sowie über Analog- und Impulsausgänge. Zusätzliche Impuls- und Analogeingänge sind ebenfalls verfügbar, damit andere Geräte Raten- und Gesamtdaten an das serielle Netzwerk liefern können.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |