Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open Entrances - Circle Slider

Open Entrances - Circle Slider

Google-Übersetzung,

Open Entrances entwickelt seine gekrümmten Schiebemechanismen, um eine Lösung bereitzustellen, die den Anforderungen der für jedes Projekt relevanten Designabsicht gerecht wird. Dies ermöglicht eine effiziente, sichere und zuverlässige Automatisierung für jedes Projekt, sowohl von oben als auch von unten. Außerdem soll sichergestellt werden, dass eventuell erforderliche Konstruktionselemente nicht mit angrenzenden Fassaden oder Trennwänden in Konflikt geraten und die Lösungen als eigenständige Konfigurationen konzipiert werden.

Open Entrances lehnt die Notwendigkeit eines soliden Metalldeckels oder „Zylinders“ ab, nur um das Leben einfacher zu machen, indem Mechanismen über Kopf installiert werden. Stattdessen bemüht sich das Unternehmen, seine geschwungenen Schiebemechanismen unter dem Fertigfußboden zu verbergen, sodass der Eingang gegebenenfalls mit einem Glasdach versehen werden kann.

Unser gebogener Schiebetürmechanismus ist in drei Konfigurationen erhältlich:

  • Einzelne gebogene Trennwand/Tür
  • Bi-parting gebogene Türen/Schirm
  • Gebogene, zweigeteilte Trommelschleifer

Spezifikation
  • • Overall Length: x ≤ 3000 • Overall Height: x ≤ 4300 • Category: Ss_25_30_20_32 • Duration Unit: Years • Expected Life: 25 (subject to maintenance) • Finish: Frame colours: RAL 9005, RAL 7021, RAL 7031 • Material: Clear heat strengthened glass laminate + aluminium and steel frame • Name: Circle Slider • Nominal Height: 2,275 • Nominal Length: 3600 • Warranty Description: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Labour: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Parts: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Unit: Please contact manufacturer for details
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOpen-Entrances-Circle-Slider
  • ProduktfamilieAutomatic Doors
  • ProduktgruppeCircle Sliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4300
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 32 00
  • Format2014TitelSliding Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit