Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1016t2-s
OpenEye

2MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1016t2-s

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit Analysefunktionen liefert die IP67-zertifizierte OE-C1016T2-S qualitativ hochwertige Bilder in einem wartungsarmen Turmgehäuse.

Hauptmerkmale von OE-C1016T2-S

2MP – Erleben Sie gestochen scharfe Bilder dank 2MP-Auflösung und steigern Sie so die Videoqualität.

Wasserdichtigkeitsklasse IP67 – Trotzen Sie den Elementen mit einem Gehäuse der Schutzklasse IP67, ideal für den Außenbereich.

Adaptives IR – Optimale Ausleuchtung und klare Bilder bei schwachem Licht.

Korridormodus – Maximierung der vertikalen Abdeckung durch einen Modus zur Überwachung langer, schmaler Bereiche.

Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    1920x1080
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 1920x1080
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    106°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 80° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø110 x 94mm)
    Weight: 
    0.93lb (0.42kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

    Camera, security 

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1016t2-s
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeTurret
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit