Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8MP Outdoor IP Turret Camera OE-C3012T8-S
OpenEye

8MP Outdoor IP Turret Camera OE-C3012T8-S

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit Analysefunktionen liefert die für den Außenbereich geeignete OE-C3012T8-S qualitativ hochwertige Bilder in einem wartungsarmen Turmgehäuse.

Hauptmerkmale des OE-C3012T8-S

Audio I/O – Verbessern Sie die Videoüberwachung mit klarer Tonaufnahme und -wiedergabe.

Autofokus – Passt den Fokus automatisch an, um sicherzustellen, dass Motive scharf und fokussiert erscheinen.

Adaptives IR – Optimale Ausleuchtung und klare Bilder bei schwachem Licht.

Echter Wide Dynamic Range – Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse für gleichbleibend hochwertige Bilder.


Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    20FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    2.8 ~ 12mm, VF, AF Zoom Lens
    Field of View: 
    105° ~ 31°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 8.16W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.1 x H: 4.3 (Ø129 x 110mm)
    Weight: 
    1.48lb (0.67kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c3012t8-s
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeTurret
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit