Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16
OpenEye

Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16

Google-Übersetzung,

Die OE-MB ist eine kostengünstige Lösung für analoge Aufzeichnung und unterstützt bis zu 16 Kanäle analoges Video für Nachrüstanwendungen.

Hauptmerkmale von OE-MB

2 Laufwerkskapazität – Zeichnen Sie Videos auf bis zu 2 Laufwerken auf, um die Speicherkapazität zu erhöhen.

Standard oder HD Analog – Überträgt hochauflösendes Video über herkömmliche analoge Verbindungen.

Alarm I/O – Integration externer Geräte für Echtzeitwarnungen und -überwachung.

16 BNC-Eingänge – Ausgestattet mit 16 analogen BNC-Eingängen.

Dediziertes Kameranetzwerk – Trennung des Videodatenverkehrs für mehr Sicherheit und Leistung.

Spezifikation
  • Max Channel Count: 24 (Up to 16 BNC connections)
    Max Recording Rate: 
    150Mbps
    Max Storage Capacity: 
    OE-MBX16 - 40TB
    Operating System: 
    Linux
    Network Ports: 
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive: 
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption: 
    Max: 73W | Nominal: 59W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 1.9" x D: 13.6" (440 x 49 x 344mm)
    Weight: 
    9.5lbs
    Country Of Origin: 
    Republic of Korea
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummercloud-managed-analog-appliance-oe-mbx16
  • ProduktfamilieRecorders
  • ProduktgruppeAppliances
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit