Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110

    Optimal 110

    Google-Übersetzung,

    Optimal 110 ist ein universell einsetzbares bewegliches Wandsystem. Der modulare Aufbau mit einer Vielzahl von Ausführungsoptionen gibt Ihnen die Möglichkeit, die Lösung individuell zu gestalten und so die Rentabilität der Bodenfläche zu maximieren. Die Module laufen auf der Deckenschiene und erfordern keine Bodenführung. Dies wirkt sich auf die Nutzungssicherheit aus und verbessert die Ästhetik der Räume.

    Spezifikation
    • Optimal 110 movable walls are compliant with ITB-KOT-2022/1699, are mass-produced products intended for general use. They are marked with the construction sign “B”, and come with the National Declaration of Performance.

      Panel dimensions (lenght x height): Up to 1600 x 10 850 mm

      Panel thickness: 110 - 130 mm

      Steering: Manual or Semi-automatic

      Acoustic isolation: 45, 49, 51, 53, 54, 57 dB

      Weight 45 - 70 kg/ m^2

      Fire resistance:

      B-s1; d0 for 45 dB

      B-s2; d0 for other

      Also avalible D-s2; d0

      Fire rating: Avalible EI30 52 dB

      Usage category: IVc

      Examples of finishes: Chipboard, MDF, HPL board, veneer, magnetic board, mirror, safety glass, felt.

      Thanks to the availability of high laminated boards, we can offer solutions up to a height of 5600 mm without connecting at height.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptimal-110
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit