Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Drains Plenum Plus PVDF NH
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF NH

Google-Übersetzung,

Plenum Plus PVDF-Bodenabläufe werden in der Abwasserentsorgung chemischer Abfälle eingesetzt, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Plenum Plus PVDF zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber vielen Lösungsmitteln, Säuren, Basen und Halogenen aus. Darüber hinaus bietet es über einen weiten Temperaturbereich eine hohe Abriebfestigkeit, dielektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit und ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Es stehen zwei Verbindungsverfahren zur Verfügung. Die mechanische No-Hub-Verbindung ist eine wirtschaftliche, schnelle und einfache Methode, die lediglich Standard-Handwerkzeug erfordert. No-Hub verwendet eine äußere Edelstahlkupplung, um dichte, leckagefreie und rekonfigurierbare Verbindungen zu gewährleisten. Das Rionfuse CF-Elektroschweißsystem ermöglicht die einfache Herstellung starker Verbindungen, die beständig gegen aggressive Säuren und Chemikalien sind. Ein dicker Draht ist in die Rionfuse-Kupplung eingegossen, und mit dem Rionfuser-Elektroschweißgerät lassen sich schnell dauerhafte, hermetisch dichte Verbindungen herstellen.

Spezifikation
  • Features

    • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFloor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-NH
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Drainage and Vents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA