Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Einkanal-pH-Messgerät, einem digitalen Schreiber und einem 10 Meter langen Kabel mit Sonde. Das Messgerät verfügt über eine Sensorstation, einen pH-Analysator mit benutzerdefinierten oberen und unteren Alarmgrenzen sowie einer Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstrom-Steckdose (15 A) vorverdrahtet und bietet Fernalarmbenachrichtigung sowie die Möglichkeit zum einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Der digitale, papierlose Schreiber verfügt über benutzerdefinierte obere und untere Alarmgrenzen mit digitaler Aufzeichnung im Minutentakt und sofortiger Aufzeichnung von Alarmmeldungen. Das industrielle pH-Kabel mit Sonde ist 10 Meter lang und mit einer luftdichten 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung ausgestattet. Der Probenahmebehälter T16 ist separat erhältlich.