Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD-3 Floor Drain With Integral Trap - Blueline
Orion

FD-3 Floor Drain With Integral Trap - Blueline

Google-Übersetzung,

Verbindungssystem für saure Abfälle ohne Nabe und mit einfachem Ende

Das Säureabfall-Entwässerungssystem, das den Arbeitsaufwand reduziert und die Installation vereinfacht

Das mechanische Fugenentwässerungssystem „No Hub“ von Orion Fittings für saure Abfälle ist wirtschaftlich und einfach zu installieren.

Unsere exklusive No-Hub-Kupplung vereinfacht die Installation erheblich, da keine teuren Werkzeuge wie Drehmomentschlüssel, Aggregate und spezielle Anziehwerkzeuge erforderlich sind. Ein einfach zu verwendendes, kostengünstiges Rohrnutwerkzeug und Standardwerkzeuge aus dem Werkzeugkasten sind alles, was Sie brauchen, um jedes Mal dichte, leckagefreie Verbindungen herzustellen. Durch die Auswahl und Installation von Orion-Abflusssystemen aus Polypropylen oder PVDF, die mit einem mechanischen Verbindungssystem zusammengebaut sind, können erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Schauen Sie sich die vielen weiteren Funktionen des No-Hub-Entwässerungssystems an. Sie werden sehen, warum es bei Ingenieuren und Bauunternehmern bei Hunderten von Installationen in den USA, Kanada und Puerto Rico zum Favoriten geworden ist.


Spezifikation
  • Features:

    • Fast and easy installation means lower labor cost
    • All fittings pre-grooved at factory
    • 10' length standard (20' sections available) All pipe factory grooved
    • No heat or hot water required
    • Easily assembled with ordinary hand tools
    • Easy to clean out and maintain (made with maintenance people in mind)
    • Reusable and easy to move and change. Ideal when systems modifications are called for in remodeling projects. Mechanical Joint systems are adaptable for use with other materials, including PVDF.
    • Stainless steel outer coupling
    • No metal in joint
    • Suitable for below ground applications
    • Easy fabrication of complex sub-assemblies
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbl-nh-fd-3-awfdpt
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppeBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit