Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
    Orion

    Coupling - Plenum Plus PVDF NH

    Google-Übersetzung,

    Plenum Plus PVDF No-Hub-Kupplungen werden zum Verbinden von Plenum Plus PVDF-Rohren und -Fittings verwendet, wenn die mechanische No-Hub-Verbindungsmethode verwendet wird. No-Hub ist eine kostengünstige, schnelle und einfache Methode, die ein Anziehen mit 60 in-lb erfordert. Die äußere Kupplung aus Edelstahl der Serie 300 und die beschichteten 5/16-Zoll-Schrauben sorgen für dichte, leckagefreie und rekonfigurierbare Verbindungen in Anwendungen zur chemischen Abwasserentsorgung wie Laboren in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Plenum Plus PVDF weist eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber vielen Lösungsmitteln, Säuren, Basen und Halogenen auf. Es weist außerdem eine hervorragende Abriebfestigkeit, dielektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit über einen weiten Temperaturbereich auf, was es ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht. Kupplungen sind in den Größen 1-1/2 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll und 6 Zoll erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Used to join Plenum Plus PVDF pipe and fittings when using the No-Hub mechanical joint method
      • Creates tight, leak-free, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • Available in 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torquing to 60 in-Ib
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoupling-pp-pvdf-nh
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeChemical Waste Drainage and Vents
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit