Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Google-Übersetzung,

Korrosionsbeständiger Bodenablauf Orion FD-1PR aus feuerhemmendem Polypropylen gemäß ASTM D4101. 1/2" Siphonanschluss im Unterkörper. Gitter (Belastbarkeit bis 10.000 lbs.), Stopfen und Deckel aus faserverstärktem Polypropylen für Festigkeit und Haltbarkeit.

Hinweis: Der Trichter ersetzt den Stecker im FD-1PR-Gitter.



Technische Spezifikation
  • Referenznummerfloor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppeBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit