Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
    Orion

    Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH

    Google-Übersetzung,

    Blueline FRPP-Bodenabläufe mit quadratischem 5-Zoll-Edelstahlsieb werden in der Abwasserentsorgung für chemische Abfälle eingesetzt, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Blueline FRPP wird aus Proxylene-Blueline-Harz geformt, einem flammhemmenden thermoplastischen Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen die meisten gängigen und organischen Mineralsäuren und deren Salze, starke und schwache Laugen sowie die meisten organischen Chemikalien. Es gibt zwei Verbindungsmöglichkeiten. Die mechanische No-Hub-Verbindung ist eine wirtschaftliche, schnelle und einfache Methode, die lediglich Standard-Handwerkzeug erfordert. No-Hub verwendet eine äußere Edelstahlkupplung, um dichte, leckagefreie und rekonfigurierbare Verbindungen zu gewährleisten. Das Rionfuse CF-Elektroschweißsystem ermöglicht die einfache Herstellung starker Verbindungen, die beständig gegen aggressive Säuren und Chemikalien sind. Ein dicker Draht ist in die Rionfuse-Kupplung eingegossen, und mit dem Rionfuser-Elektroschweißgerät lassen sich schnell dauerhafte, hermetisch abgedichtete Verbindungen herstellen.

    Spezifikation
    • Features

      • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • For use in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-Drains-Square-Blueline-FRPP-SS-NH
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeChemical Waste Drainage and Vents
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit