Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management

Google-Übersetzung,


Die abgewinkelten, von hinten beladbaren TKS-Buchsenfelder von Ortronics verwenden eine robuste, gegossene, abgeschirmte FTP-Keystone-Buchse mit einem innovativen werkzeuglosen Design, um Cat 6A/10G-Leistung bereitzustellen. Buchsen können einfach abgeschlossen und von der Rückseite des Patchpanels eingerastet werden. Panels werden mit der entsprechenden Anzahl von Buchsen geliefert.

Merkmale:
  • Das robuste, gegossene Trapezbuchsendesign ist langlebig und einfach zu bedienen
  • Der schnelle werkzeuglose Abschlussprozess ist benutzerfreundlich und reduziert die Installationszeiten
  • Das Rear-Loading-Design unterstützt eine schnelle und einfache Option für die FTP-Terminierung
  • 360-Grad-Kabelschirmabschluss
  • IDCs unterstützen den Abschluss von 22-24AWG Massivleitern
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1013
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeCopper Patch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit