Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-27-T - Single Full Height Turnstile

AG-27-T - Single Full Height Turnstile

Google-Übersetzung,

Das AG-27-T ist ein robustes, raumhohes Hochsicherheitsdrehkreuz mit einem 27-Zoll-Durchgang. Die Funktion des AG-27-T besteht darin, kontrollierten Zugang beim Betreten und Verlassen von Gebäuden mit Fußgängerverkehr zu gewährleisten. Dies kann sowohl mechanisch (ohne Zutrittskontrollsystem/Software) erfolgen, wie beispielsweise bei einem Schwimmbadtor, bei dem der Durchgang nur zum Verlassen und nicht zum Betreten genutzt wird. Oder elektronisch (mit Zutrittskontrollsystem, Kartenlesern, Fingerabdrucklesern usw.), um den Aufenthalt auf dem Gelände zu erfassen. Das AG-27-T wird mit amerikanischem Stolz in den USA hergestellt.

Standardfunktionen:

- Modularer Verriegelungsmechanismus, kann ausfallsicher oder ausfallsicher sowie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn konfiguriert werden.

- Schlüsselüberbrückung: Das Drehkreuz kann für Service- oder temporäre Veranstaltungen, bei denen kein Verriegeln erforderlich ist, manuell mit dem Schlüssel in beide Richtungen entriegelt werden.

-Kunststoff-Endkappen an allen Armen

-Langlebige verzinkte Oberfläche

-Alle Beschläge aus Edelstahl

-Kartenleser-Montageboxen enthalten

-interner Kabelkanal für die Verkabelung der Zugangskontrolle

Zusätzliche Optionen:

-Ein Zähler für den Schließmechanismus

-Kaltwetterpaket

-Klappdeckel

-Tragbare Basis

-Elektronisch gesteuert in beide Richtungen

-Kann für 110 V oder 220 V konfiguriert werden

-Edelstahlkonstruktion verfügbar

-Pulverbeschichtung über Verzinkung

-Mehrere Pulverbeschichtungsfarboptionen (siehe unsere Farbkarte für Optionen

Elektrische Spezifikationen:

-Eingangsspannung: 110 VAC

-Frequenz: 50/60 Hz

-Betriebsspannung: 24 VDC

Betriebsstrom: 0,2 A

Konstruktion:

- In Amerika hergestellter Stahl

-Extra dicke Montagehalterungen für zusätzliche Sicherheit

- Keilwelle, Kragen, Lager und untere Lagerplatte bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl

-Alle Befestigungsteile aus Edelstahl

Spezifikation
  • WeightN/A
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-27-t-single-turnstile
  • ProduktfamilieFull Height Turnstiles
  • ProduktgruppeSingle Full Height Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 13
  • OmniClassTitelFull Height Turnstiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit