Die EverServe ® Aluminium-Glastür Modell 521S verfügt über ein innovatives federloses Sektionaltordesign aus Aluminium, das sich für stark frequentierte Umgebungen eignet, in denen maximale Lichteinstrahlung und/oder Sichtzugang erforderlich sind. Das Modell 521 ist für Öffnungen mit einer Breite von bis zu 6147 mm (20'2") und einer Höhe von 5512 mm (18'1") ausgelegt und verfügt je nach Türgröße über einen breiten Mittelpfosten von 68 mm (2-11/16") und eine Bodenschiene von 95 mm (3-3/4") oder 114 mm (4-1/2").
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |