Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EverServe™ HD Springless Service Doors - 610S
EverServe™ HD Springless Service Doors - 610S

    EverServe™ HD Springless Service Doors - 610S

    Google-Übersetzung,

    Dieses Hochleistungs-Servicetor ohne Federn eignet sich gut für Anwendungen, bei denen die Sicherheit und Leistung eines Rolltors mit den zusätzlichen Vorteilen einer längeren Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit erforderlich sind. Die Fensteroption ermöglicht Luftzirkulation und Sichtbarkeit und ist damit eine ideale Lösung für Facility Manager, die Parkhausgitter ersetzen möchten.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Door Options

      • ​​Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Curved profile type C-187 for doors up to 15’4” wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 18 gauge (.040”) aluminum*
      • Curved profile type C-275 for doors up to 30’ wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 16 gauge (.050”) aluminum*
      • Flat profile type F-265 for doors up to 30’ wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 16 gauge (.050”) aluminum
      • Fenestrated 18 ga. steel slats or vision lites with uniformly spaced openings of 3" x 5/8" (76 mm x 16 mm) either slat profile or 10” x 1” (254 mm x 25.4 mm) flat slat profile only
      • Perforated 18 ga. steel slats with 1/16" diameter perforation; spaced 3/32” on center
      • Bottom bar also available in galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, power coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as color-matching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • High wind load options available ​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereverserve-hd-springless-service-doors-610S
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeRolling Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23
    • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit