Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors - 424
Sectional Steel Doors - 424

    Sectional Steel Doors - 424

    Google-Übersetzung,

    Das Sektionaltor Modell 424 ist für den Schwerlasteinsatz in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen konzipiert. Dieses Tor hat eine Plattenstärke von 2 Zoll (51 mm), Zwischen- und Endpfosten aus 16-Gauge-Stahl, eine gerippte Stahlaußenseite und eine weiße Lackierung. Das Modell 424 ist in Größen bis zu 30 Fuß 2 Zoll (9195 mm) Breite und 24 Fuß 1 Zoll (7341 mm) Höhe erhältlich und auch in Industrial Brown erhältlich. Zahlreiche Optionen, darunter Dichtungsstreifen, verstärkte Streben, bewegliche Mittelpfosten und Motorbetrieb, ermöglichen es diesen Schwerlasttoren, nahezu alle Projektanforderungen zu erfüllen.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 30'2" (9195 mm)

      Standard max height: 24'1" (7341 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Exterior steel: 24-gauge galvanized steel

      Exterior surface: ribbed

      Finish: White or Industrial Brown baked-on polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: flexible PVC bottom with retainer

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Bottom sensing edge ​​
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic ​
      • Individual lites with 1/8" (3 mm) DSB; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) polycarbonate; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) tempered; 1/4" (6 mm) wired ​
      • 3" (76 mm) track ​
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks) ​
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles ​
      • Exhaust ports ​
      • Jamb weather seals ​
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips ​
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel ​
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed ​
      • Tumbler keyed lock ​​
      • Window Glazing Options​ ​​​​​
      • Warehouse Package – Quick install system available​​
      • Impact Section Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-steel-doors-424
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit