Das Thermacore ® Modell 592 bietet überlegene Wärmeeffizienz für Hochleistungsanwendungen. Es ist die ideale Wahl für Anwendungen, die höchste Anforderungen an Wärmeeffizienz, Luftinfiltration und Windlastbeständigkeit stellen.
Mit einem R-Wert von 17,5 (3,09 W/ m² ), einem U-Wert von 0,057 (0,324 m² /W) und einem der besten Gesamtluftfiltrationswerte der Branche ist das Thermacore® Modell 592 eines der wärmeeffizientesten Türsysteme seiner Klasse.
Die Produktlinie Thermacore ® zeichnet sich durch eine Stahl-Polyurethan-Stahl-Plattenkonstruktion aus, die eine Wärmebarriere bietet, die extrem heißem oder kaltem Klima sowie den anspruchsvollsten Umweltanforderungen standhält.
Das Modell 592 verfügt über 2" (51 mm) dicke, besonders robuste Abschnitte, die in Standardgrößen bis zu 40'2" und 32'1" (12.243 mm und 9.779 mm) erhältlich sind, um den unterschiedlichsten Anwendungen gerecht zu werden.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |