Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors
Sectional Warehouse Doors

    Sectional Warehouse Doors

    Google-Übersetzung,

    Unsere Sektionaltore für Lagerhallen bieten ein hocheffizientes Design für Stärke und Langlebigkeit für den Einsatz in anspruchsvollen gewerblichen Umgebungen. Sie sind durchgängig 2 Zoll dick und bieten damit höchste Stärke und Haltbarkeit. Die optionale Isolierung besteht aus 1 5/16 Zoll starkem expandiertem Polystyrol im gesamten Tor. Sowohl Stahl- als auch Polylaminatträger sind erhältlich, um sicherzustellen, dass diese Modelle für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind.

    Ideale Anwendungen umfassen

    • Öffentliche Einrichtungen
    • Lagerlösungen
    • Herstellung

    Spezifikation
    • Color

      • White Smooth
      • White Stucco-Embossed (Models 405/406)
      • Brown Smooth (Models 403/404/405/406)
      • Brown Stucco-Embossed (Models 405/406)
      Door Features
      Model 401402403404405406
      Exterior Steel Gauge20 Gauge20 Gauge24 Gauge24 GaugeNom. 24 GaugeNom. 24 Gauge
      Section Thickness2"2"2"2"2"2"
      Joint ProfileTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & GrooveTongue & Groove
      Insulation Expanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      N/AExpanded
      Polystyrene
      Interior Backer OptionsN/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​N/AVinyl or Steel​
      Max. Width30'2"30'2"30'2"30'2"20'2"20'2"
      Max. Height22'1"22'1"22'1"22'1"16'1"16'1"
      Section Sizes19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"19", 21", 24"
      R-value*N/A7.64N/A7.64N/A7.64
      Exterior SurfaceRibbedRibbedRibbedRibbedRibbedRibbed
      Standard Spring-Cycles10,00010,00010,00010,00010,00010,000
      Warranty1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited1-Year Limited

      *R-Value is a measure of thermal efficiency. The higher the R-Value the greater the insulating properties of the door. Overhead Door Corporation uses a calculated door curtain R-Value for our insulated doors.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-warehouse-doors
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit