Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Selecta Deckensegel
Selecta Deckensegel
Selecta Deckensegel
Selecta Deckensegel

    Selecta Deckensegel

    Die Deckensegel Selecta verbinden Formbewusstsein mit hohen akustischen Ansprüchen an die Arbeitsumgebung. Selecta ist eine exklusive Serie aus leichten Glaswolle-Absorbern mit Schallabsorptionswert Alpha-w = 1,00. Sieben markante Grundformen mit je nach Ausführung weißen oder farbigen Untersichten stehen zur Wahl. Sonderformate und Sonderformen sind auf Anfrage möglich. Die Deckensegel lassen sich frei zu ausdrucksstarken Geometrien kombinieren und eröffnen zahllose Optionen für kreative Akustiklösungen unter praktisch jeder Konstruktion.

    Spezifikation
    • Glaswolle-Deckensegel Selecta

      Name: OWAconsult Deckensegel Selecta

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensegel

      Technische Daten:

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Sichtseite: weiß, schwarz, mit Vlies oder Stoff beschichtet

      Ausführung: mit Vlies- oder Stoffbezug

      Farbe: weiß – schwarz, beschichtet oder mit Stoffmaterialien

      Lichtreflexion: für Weiß ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: 

      nur bei weißem Vliesbezug A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      nur bei schwarzem Vliesbezug A2-s3,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: scharfkantig, mit Vlies- oder Stoffkaschierung

      Dicke: 40 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 1,00

      NRC = 0,95

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCanopies_Selecta
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRaft or island suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit