Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rd1522 Metalldecke
Rd1522 Metalldecke

    Rd1522 Metalldecke

    Metalldecken von OWA erschließen Ihnen das gestalterische Potenzial eines faszinierenden Werkstoffes. Standardkassetten, Paneele, Sonderformate – verbinden Sie kreative Raumideen mit hervorragenden Akustik-, Klima- und Hygieneeigenschaften. OWAtecta Metallplatten sind in verschiedenen Lochbildern erhältlich: von grober bis feinster Perforierung – je nach akustischen Anforderungen und Gestaltungswünschen.

    Spezifikation
    • Metallplatte Rd1522

      Bezeichnung: OWAtecta Metallplatte Rd1522

      Kollektion: OWAtecta-collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensystem S 22, S 32, S 32L, S 33, S 45

      Technische Daten:

      Platten aus verzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 13964

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Design: Rd1522

      Farbe: weiß, pulverbeschichtet

      Lichtreflexion: ca. 61 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: 01, abgeschrägt

      Dicke: 0,6 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,70

      NRC = 0,70

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 18 - 47 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 70 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRd1522-Metal
    • ProduktfamilieMetal ceilings
    • ProduktgruppeConcealed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Klassifizierung09 51 33
    • Format2014TitelAcoustical Metal Pan Ceilings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit