Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humancare Lab
Humancare Lab

    Humancare Lab

    Die Produkte der Humancare-Produktfamilie besitzen eine hygienische Ausrüstung, die das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Keimen verhindern. Sogar MRSA-Erreger haben keine Chance. Humancare Lab ist wischdesinfizierbar und die Speziallösung insbesondere für Labore und Reinräume, dank ISO 3-Klassifzierung. Sie eignet sich auch für Über- und Unterdruckräume und verfügt über eine gute akustische Performance.

    Spezifikation
    • Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

      Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

      CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      Abgabe VOC: TVOC 1

      Dessin: Humancare Lab, vlieskaschiert

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexionsgrad: ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

      Kante: 3, ringsum scharfkantig, versiegelt

      Plattenstärke: 20 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

      NRC = 0,70 (ASTM E 1264)

      Schall-Längsdämmung: Dn,f,w= 34 dB (EN ISO 10848)

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 100% RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHumancareLab
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit