Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Selecta Metall Deckensegel
Selecta Metall Deckensegel

    Selecta Metall Deckensegel

    Selecta Deckensegel powered by OWAtecta. Die neuen Metall-Deckensegel Selecta One, Plus und Grande überzeugen durch ihre hohe Funktionalität und erweitern die gestalterischen Freiräume in offenen Deckenlandschaften mit ihrem ebenso reizvollen wie langlebigen Werkstoff. OWA Selecta Metall-Deckensegel sind in zwei verschiedenen Lochbildern und drei markanten Grundformen erhältlich – je nach akustischen Anforderungen und Designvorstellungen.

    Spezifikation
    • Selecta Metall Deckensegel

      Name: OWAconsult Selecta Metall Deckensegel

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensegel

      Technische Daten:

      Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Sichtseite: weiß

      Design: Rg2516

      Farbe: weiß

      Lichtreflexion: ca. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: scharfkantig

      Dicke: 50 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,80

      NRC = 0,75

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 70 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCanopies_Selecta-Metal
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRaft or island suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21 11
    • OmniClassTitelMetal Ceiling Panels
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit