Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S 9b Verdeckt, herausnehmbar
S 9b Verdeckt, herausnehmbar
S 9b Verdeckt, herausnehmbar
S 9b Verdeckt, herausnehmbar
    Archiviert

    S 9b Verdeckt, herausnehmbar

    Bei dem System S 9b handelt es sich um eine abgehängte Decke, welche durch ihre verdeckte Montage und elegante Optik überzeugt. Auf Grund der speziellen Kantenausbildungen verdecken die Mineralplatten die gesamte Unterkonstruktion. Alle Platten sind demontierbar. Auf Grund der Vielzahl an verschiedenen Plattentypen können höchste Anforderungen an Raumakustik und Design erfüllt werden. Die Platten bestehen aus einer biolöslichen Mineralwolle, sind 20 mm stark. Die Kanten sind genutet bzw. gefalzt und mit einer Fase versehen. Für die Oberflächen stehen verschiedenste Designs zur Verfügung. Die Unterkonstruktion wird aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Das gewünschte Raster wird durch Einhängen der Verbindungsprofile bzw. durch das Format der Platten hergestellt. Um die angegebenen Eigenschaften zu erreichen, müssen ausschließlich Komponenten aus dem Hause OWA verwendet werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummers9b-concealed-removable
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeConcealed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit