Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ninfa 116, external flush mounting glass railing
Ninfa 116, external flush mounting glass railing
Ninfa 116, external flush mounting glass railing
Ninfa 116, external flush mounting glass railing
Ninfa 116, external flush mounting glass railing
    Faraone

    Ninfa 116, external flush mounting glass railing

    4.7 von 5 Sternen4.7(32 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    GLASBLAUSTRADE: bündige Montage außen und ideal für eingelassene Bodenlösungen

    Italienisches Design.

    Regelmäßige und trendige Linien, behandelt und ausgewogen, um ein minimales und elegantes Erscheinungsbild zu erzielen.

    ABMESSUNGEN DES PROFILSTEILS:
    122 x 114 mm




    Spezifikation
    • The glass railing NINFA 116 was born for be mounted flush with the outside of the floor and is indicated for drowned solutions.
      It also increases the security level of balconies, terraces, stairs, galleries and borders pool. Ideal for private places and spaces
      public.
      NINFA 116, like the whole new series, at the same time is included in the checks calculation with engineering software and able to pass all tests thrust and impact required by the regulations.
      The profile accommodates both the 8.8 glass and the 10.10 thanks to the new RS system for the adjustment and tightening of the windows.
      The heights of the glass are indicated in tables on page 116/117.
      Optional: integrable LED and handrail.
      Finishes: Standard customizations e on demand.

      SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 106:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (laminated, tempered), max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (laminated, tempered), max H 150 cm
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind), max H 100 cm

      Ninfa 106 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerninfa-116
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeNinfa - high performance glass railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameRails
    • UNSPSCCode301031
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit