Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Google-Übersetzung,

MAXIMALE KLANGBEDIENUNG ÜBER EINEN BREITEN FREQUENZBEREICH

QuietRock 545 ist ein mehrschichtiges Spezialpanel, das für maximale Klangkontrolle über einen breiten Frequenzbereich entwickelt wurde. QuietRock 545 ist ideal für kommerzielle Theater, Studios, Veranstaltungsräume und Musikzimmer, in denen die Dämpfung niedriger Frequenzen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Platten sind UL-zertifiziert für den Einsatz in verschiedenen Baugruppen mit Feuerbeständigkeitsklassifizierung und können wie andere Gipskartonplatten mit Papierbeschichtung installiert und verarbeitet werden, müssen jedoch mit einer Säge zugeschnitten werden. Aufgrund ihres Gewichts ist besondere Vorsicht geboten.

Spezifikation
  • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAcoustical_Gypsum_Wall_Board_for_Entertainment
  • ProduktfamilieQuietRock Acoustical Panels
  • ProduktgruppeSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit