Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

GIPSPLATTEN FÜR FEUERWIDERSTANDSBESTIMMTE BAUWERKE

Hergestellt, um die ASTM C1396 -Standardspezifikation für Gipskartonplatten zu erfüllen oder zu übertreffen. FLAME CURB-Produkte sind nicht strukturelle Gipsplatten für Innenwände, Decken, Balken und Säulen in Wohn- und Gewerbeanwendungen, die eine bestimmte Feuerbeständigkeit erfordern. FLAME CURB-Produkte sind gemäß den erforderlichen Tests für Feuerbeständigkeit, Oberflächenbrenneigenschaften und Nichtbrennbarkeit (Kern) UL-zertifiziert. 5/8” FLAME CURB® Typ C und 1/2” FLAME CURB® Super C sind verbesserte proprietäre Platten vom Typ X, die hergestellt werden, um zusätzliche Feuerbeständigkeit zu bieten.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Flame_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeFlame Curb Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit