Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Google-Übersetzung,

GLASMATTENPLATTE FÜR ERWEITERTEN SCHIMMEL- UND FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

PABCO GLASS-Innengipsplatten sind ideal für gewerbliche und private Innenanwendungen, bei denen Schimmel und Feuchtigkeit ein Problem darstellen, wie z. B. Badezimmer, Küchen, Waschküchen und Keller. Die Platte besteht aus einem schimmel- und feuchtigkeitsbeständigen Gipskern, der mit Glasfasern verstärkt ist, und bietet eine höhere Feuchtigkeitsbeständigkeit und strukturelle Stabilität als Gipskartonplatten mit Papierbeschichtung. Ideal für den Bau vor dem Fels, da die Produktleistung bei normaler Witterung bis zu einem Jahr nicht beeinträchtigt wird. Erhältlich in 5/8 Zoll Typ X für feuerbeständige Anwendungen und 1/2 Zoll Standardplatten für nicht feuerbeständige Anwendungen.

Spezifikation
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% glass mat on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396 part 7, ASTM C1658
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew ResistanceASTM D3273
    10 (Highest Rating)
    Water AbsorptionASTM C473
    ≤5% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Glass_Interior_Glass-Mat_Gypsum
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeGlass Interior Glass-Mat Gypsum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit