Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

GLASMATTENUMMANTELUNG FÜR ERWEITERTEN LICHTSCHUTZ

PABCO GLASS Sheathing ist leicht an seiner orangefarbenen matten Oberfläche zu erkennen und eignet sich ideal für Außenanwendungen im gewerblichen und privaten Bereich als Unterlage für Außenverkleidungen. Für das Produkt gilt eine Garantie für eine längere Belichtung von bis zu 12 Monaten unter normalen Wetterbedingungen. Sein proprietärer Gipskern ist mit Glasfasern verstärkt, um zusätzliche Dimensionsstabilität zu bieten, die Verformungen, Wellenbildung, Beulen und Durchhängen widersteht. Erhältlich in 5/8 Zoll Typ X für feuerbeständige Anwendungen und 1/2 Zoll Standardplatten für nicht feuerbeständige Anwendungen.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: 100% coated glass mat on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1177

    Installation

    GA-253 Application of Gypsum Sheathing


    ASTM C1280 Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use as Sheathing

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 0


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Glass_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeGlass Sheathing Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit