Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

VIELSEITIGE, WIRTSCHAFTLICHE FEUER- UND FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGE UMMANTELUNG

PABCO GYPSUM SHEATHING ist eine kostengünstige feuchtigkeitsbeständige Platte, die als Außenplatte konzipiert wurde und eine stabile Basis für Furniersysteme an Wohn- und Geschäftsgebäuden bietet. Das Produkt besteht aus einem feuchtigkeitsbeständigen Kern, der mit einer zu 100 % recycelten, feuchtigkeitsbeständigen Papieroberfläche umhüllt ist, die an der braun-schwarzen Färbung an der Vorderseite und den Längskanten erkennbar ist. Es kann als Träger für Außenverkleidungen sowie mit EIFS verwendet werden.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board


    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤10% by weight

    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Gypsum_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeGypsum Sheathing Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit