Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

Schimmel- und feuchtigkeitsbeständige Gipskartonplatten für den Innenbereich

MOLD CURB Plus-Platten werden mit einem speziell formulierten Gipskern und einer Papierbeschichtung hergestellt, die einen verbesserten Schutz gegen Feuchtigkeit und Schimmel bieten. Die Platten wurden für den Einsatz in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt, in denen ein verbesserter Schutz gegen Schimmel und Feuchtigkeit sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen erforderlich ist. Die Platten enthalten einen natürlich feuerbeständigen, nicht brennbaren Gipskern. Erhältlich in ½ Zoll Regular für den Wohnungsbau und 5/8 Zoll Typ X für feuerfeste gewerbliche Anwendungen.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled treated paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Humidified Deflection

    ASTM C473


    1/2” thick panel 10/8”


    5/8” thick panel 5/8”

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Mold_Curb_Plus_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeMold Curb Plus Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit