Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Regular Gypsum Wall Board

Pabco Regular Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

REGULAR INNENPANEEL FÜR WÄNDE UND DECKEN

PABCO Normale Innengipsplatten werden für nicht feuerfeste Neubau- oder Renovierungsprojekte im Wohnbereich verwendet. Von Bauunternehmern aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit bevorzugt. Die Wandplatte ist vielseitig einsetzbar, da sie für Wände oder Decken verwendet werden kann. Sie kann auch gebogen und als Abdeckmaterial für flache oder gebogene Oberflächen verwendet werden.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Regular_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeRegular Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit