Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

SCHACHTWANDPLATTEN MIT FEUCHTIGKEITS- UND FEUERWIDERSTAND

PABCORE SHAFTLINER Typ X-Platten werden mit einem proprietären feuerfesten Typ X-Kern hergestellt, der mit Glasfasern und Spezialzusätzen verstärkt wurde, um seine Feuerbeständigkeit zu erhöhen. Der Kern ist mit feuchtigkeitsbeständigem Vorder- und Rückseitenpapier aus 100 % recyceltem Material umhüllt und verfügt über eine doppelt abgeschrägte Kante für eine einfache Installation. PABCORE Shaftliner bietet außerdem hervorragenden Schutz vor den Elementen.

Spezifikation
  • CompositionCore:  Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Water AbsorptionASTM C473
    ≤10% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core


    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabcore_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeShaftliner Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit