Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Google-Übersetzung,

    1/2” QuietRock® 510 ist eine kostengünstige schalldämmende Gipsplatte, die sich ideal für den Neubau und Umbau von Wohnhäusern eignet. Installation und Verarbeitung wie bei herkömmlichen Gipsplatten, kein Spezialwerkzeug erforderlich. QuietRock® 510 übertrifft andere Alternativen zur Schalldämmung wie mehrere Gipsplatten, Faserplatten und Isolierung. Das Produkt ist UL-klassifiziert und kann als zusätzliche Schicht in feuerfesten Baugruppen verwendet werden.

    Spezifikation
    • Composition

      Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives laminated with a sound damping proprietary viscoelastic polymer glue.



      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

      ManufacturedASTM C 1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)


      GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


      GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn ASTM E84

      Class A


      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility ASTM E136Non-Combustible Gypsum Core
      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum
      STC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQuietrock-510
    • ProduktfamilieQuietRock Acoustical Panels
    • ProduktgruppeSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit