Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel

    Quietrock 545 Acoustical Gypsum Panel

    Google-Übersetzung,

    MAXIMALE KLANGBEDIENUNG ÜBER EINEN BREITEN FREQUENZBEREICH

    QuietRock 545 ist ein mehrschichtiges Spezialpanel, das für maximale Klangkontrolle über einen breiten Frequenzbereich entwickelt wurde. QuietRock 545 ist ideal für kommerzielle Theater, Studios, Veranstaltungsräume und Musikzimmer, in denen die Dämpfung niedriger Frequenzen von entscheidender Bedeutung ist.

    Die Platten sind UL-zertifiziert für den Einsatz in verschiedenen Baugruppen mit Feuerbeständigkeitsklassifizierung und können wie andere Gipskartonplatten mit Papierbeschichtung installiert und verarbeitet werden, müssen jedoch mit einer Säge zugeschnitten werden. Aufgrund ihres Gewichts ist besondere Vorsicht geboten.

    Spezifikation
    • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
      ManufacturedASTM C1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
      GA-216 Application and Finishing of Panel Products


      GA-214 Recommended Levels of Board Finish


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn

      ASTM E84


      Class A
      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility

      ASTM E136


      Non-Combustible Gypsum Core

      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQuietrock-545
    • ProduktfamilieQuietRock Acoustical Panels
    • ProduktgruppeSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit