Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Google-Übersetzung,

ALLE VORTEILE DES EZ-SNAP PANEL MIT SCHIMMELRESISTENT

QuietRock EZ-SNAP Mold Resistant bietet eine hohe akustische Leistung mit verbesserter Verarbeitbarkeit, um die Installationszeit zu verkürzen. Unsere patentierte EZ-SNAP-Technologie ermöglicht es Installateuren, die Platte einfach einzuritzen und zu brechen, da sich in der Mitte der Platte kein Papier oder Metall befindet. Das Produkt bietet alle Vorteile unserer EZ-SNAP-Platte mit zusätzlicher Schimmelresistenz für schimmelempfindliche Anwendungen. QuietRock ES und ES MR sind die Schallschutzlösungen der Wahl für den Wohnungs-, Gewerbe- und öffentlichen Bau in ganz Nordamerika. Die Platten sind gemäß den erforderlichen Tests auf Feuerbeständigkeit, Oberflächenbrenneigenschaften und Nichtbrennbarkeit (Kern) UL-zertifiziert.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396
    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    Gypsum Association GA-214, GA-216


    ASTM C 840

    Mold Resistance

    ASTM D327


    Mold Resistance Rating: 10 (highest rating)

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuietrock-ES-Mold-Resistant-EZ-Snap
  • ProduktfamilieQuietRock Acoustical Panels
  • ProduktgruppeSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-05
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit