Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Google-Übersetzung,

FEUERBESTÄNDIGE DECKENPLATTE MIT ZUSÄTZLICHER STC/IIC-LEISTUNG

SOUND CURB-Platten sind so konstruiert, dass sie die Schallübertragung bei Deckenanwendungen reduzieren. Die Platte ist ideal für mehrstöckige Wohn- oder Gewerbeprojekte, bei denen Feuerbeständigkeit erforderlich ist und zusätzliche Masse für eine verbesserte Schallübertragungsklasse (STC) und Stoßdämmungsklasse (IIC) erwünscht ist. Das Produkt ist besonders effektiv für niedrigere Frequenzen, bei denen sich die Schallkontrolle als schwierig erwiesen hat. Der proprietäre, hochdichte Gipskern ist mit 100 % recyceltem Ober- und Trägerpapier umwickelt. In den Kern des Produkts wurden zusätzliche mineralische Zusätze integriert, um seine Leistung bei Brandeinwirkung zu verbessern.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers



    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSound-Curb
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeSound Curb
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit